Vai alla sintesi delle attualità

Lavorare in totale sicurezza sugli impianti fotovoltaici

06.07.2016

Sistema per lo spegnimento modulare di impianti fotovoltaici SOLARCHECK RSD  

Lavorare in totale sicurezza sugli impianti fotovoltaici grazie al sistema SOLARCHECK RSD

Il nuovo sistema per l'intelligente spegnimento modulare di impianti fotovoltaici SOLARCHECK RSD di Phoenix Contact disattiva in maniera automatica e sicura ogni modulo del vostro impianto per lavorare in totale sicurezza.

Durante l'installazione, la manutenzione o le situazioni di pericolo il personale è protetto dalle scosse elettriche potenzialmente letali. Gli impianti fotovoltaici da tetto producono tensioni continue fino a 1000 V, dove il lato in DC non si lascia facilmente bloccare. Questo può costituire un grave pericolo, se l'impianto è danneggiato e contestualmente ci sono persone all'opera. Lo spegnimento dei moduli analizza i rapporti di corrente e di tensione del lato DC nell'impianto. Gli scostamenti dallo stato normale, o lo spegnimento dell'invertitore, determinano lo spegnimento automatico dei moduli fotovoltaici. La riaccensione dell'impianto avviene automaticamente al ripristino di un ambiente tecnicamente sicuro. Questa tecnologia, Auto Rapid Shutdown, sviluppata e brevettata da Phoenix Contact, è più affidabile e rapida di ogni valutazione umana o intervento manuale.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591