Vai alla sintesi delle attualità

Trasmissione Ethernet con una sola fibra ottica

06.07.2016

Moduli SFP con tecnologia WDM  

I moduli SFP permettono la comunicazione Ethernet con una sola fibra

La gamma di moduli SFP per i Managed Switch è stata ampliata con le varianti WDM (Wavelength Division Multiplex) per 100 Mbit/s e 1000 Mbit/s.

La trasmissione di dati con i nuovi moduli è affidata a una sola fibra ottica. La tecnologia WDM permette di inviare e ricevere allo stesso tempo, consentendo una trasmissione dati bidirezionale, su fibra in modalità singola. La qualità della trasmissione e la larghezza della banda non vengono limitate. Questa tecnologia è spesso usata nelle applicazioni rotanti, come le macchine a piano circolare cadenzato o gli impianti a energia eolica. Gli switch, e gli altri componenti di rete, possono così essere collegati in modo efficiente e affidabile mediante trasduttori rotativi ottici con una sola fibra.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi