Vai alla sintesi delle attualità

Sistema Extender Ethernet intelligente

06.07.2016

Sistema Extender Ethernet  

Sistema Extender Ethernet per reti IP estese

Con il sistema Extender Ethernet è possibile collegare dispositivi Extender Managed e Unmanaged fino a 20 km di distanza, semplicemente attraverso un Plug & Play.

Questa interazione consente la diagnosi di tutte le stazioni e le tratte tramite IP attraverso un collegamento in rete particolarmente vantaggioso. L'impiego di Extender Ethernet Unmanaged rende possibile la comunicazione IP in reti Ethernet ampliate. Per il collegamento in rete vengono semplicemente utilizzati i cavi in rame a due fili presenti nell'applicazione. Il riconoscimento automatico della velocità dati e della topologia vi permettono di risparmiare tempo e denaro durante la messa in servizio. Un ulteriore grande vantaggio del sistema è che può essere ampliato senza interruzioni di funzionamento, consentendo sia topologie punto-punto che di linea. Soprattutto nelle applicazioni estese nelle quali è necessario un elevato livello di sicurezza, la funzione ad anello ridondante garantisce un funzionamento continuo della comunicazione IP. Attraverso l'Extender Ethernet Managed è possibile diagnosticare anche gli Extender Unmanaged tramite la rete IP centrale. Il sistema non reagisce solo alle condizioni del quadro modificate ma, in caso di eventi inattesi come l'indebolimento di una linea, invia un allarme.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591