Vai alla sintesi delle attualità

Switch Power over Ethernet robusti

04.06.2018

Switch PoE Unmanaged e Managed  

I nuovi Switch Power over Ethernet facilitano l'installazione dei dispositivi Ethernet nella rete

Phoenix Contact amplia la sua gamma di Switch Power over Ethernet (PoE) industriali con nuovi Switch Unmanaged e Managed.

Sono adatti per condizioni ambientali critiche in applicazioni come la videosorveglianza, l'automazione delle macchine e degli edifici. Sono inoltre compatibili con tutti i dispositivi sul mercato secondo la norma IEEE 802.3 at (PoE+).

Gli Switch PoE Unmanaged della serie 1000 possono operare a differenti temperature e offrono porte Full Gigabit, inoltre supportano sia i jumbo frame che il monitoraggio delle disconnessioni sulle singole porte. Grazie al budget di potenza PoE di 30 watt per porta e alle varianti con porte in fibra ottica SFP, i terminali compatibili con PoE possono essere collegati in modo flessibile e senza sforzo di configurazione.

Gli Switch PoE Managed della serie 4000 hanno un budget di potenza PoE elevato, pari a 60 watt per porta, in preparazione al nuovo standard IEEE 802.3bt. Altri vantaggi sono le porte Gigabit SFP e le nuove opzioni di configurazione. L'attivazione tempestiva della funzionalità PoE per ridurre il traffico dati e il consumo energetico è garantita dalla programmazione. La funzione watchdog controlla lo stato di connessione al terminale e, in caso di errore, viene riavviato o spento automaticamente.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi