Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi elementi base per custodie ME-IO

20.05.2018

Nuovi elementi base per custodie ME-IO  

Nuovi elementi base per custodie ME-IO

Phoenix Contact amplia la gamma di tecnologie di connessione per custodie per l'elettronica della serie ME-IO.

I nuovo elementi base per circuiti stampati saldabili tramite THR, realizzati in materiale plastico LCP ad elevate temperature, sono particolarmente adatti per l'integrazione nel processo SMT. Gli elementi base con passo da 3,45 mm e 5,0 mm presentano due o tre fessure ciascuno per connettori per circuiti stampati con passo da 1,5 mm e 2,5 mm. In questo modo, per i connettori da 4 e 6 poli, sono ora disponibili elementi base completamente equipaggiati per il processo di saldatura reflow, con versioni adatte anche per la saldatura a onde. I nuovi elementi base del circuito stampato sono sviluppati per correnti fino a 8 A e tensioni fino a 320 V.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi