I nostri morsetti di installazione sono caratterizzati da un design compatto per risparmiare spazio in ogni applicazione.
Realizzate le vostre installazioni per edifici in modo rapido e risparmiando spazio. La novità nella gamma di prodotti è rappresentata dai morsetti a più piani UTI 6, adatti per conduttori fino a 10 mm². I doppi vani funzionali su ogni piano offrono una rapida ripartizione trifase nella morsettiera. Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca ed è ben riconoscibile in qualsiasi posizione del morsetto. Tutti i morsetti sezionatori per conduttori neutri sono dotati di una squadretta sezionatrice robusta e senza viti, per una separazione N semplice e sicura, che si inserisce a scatto nei finecorsa. I morsetti di installazione UTI con connessione a vite sono compatibili con il sistema di installazione di Phoenix Contact, hanno inoltre le stesse caratteristiche del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi