Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti per circuiti stampati con design identico e differenti tecnologie di connessione

15.04.2018

Morsetti per circuiti stampati TWIN con connessione a vite o a molla Push-in  

Morsetti per circuiti stampati TWIN con connessione a vite o a molla Push-in

Grazie ai morsetti per circuiti stampati con profilo identico è possibile sviluppare dispositivi specifici per il mercato sfruttando un unico design.

Grazie alle loro dimensioni identiche è possibile scegliere la connessione a vite o a molla Push-in, e il relativo design dei circuiti stampati e dei dispositivi, in modo flessibile. I morsetti per circuito stampato sono disponibili con passo da 5,08 mm, 6,35 mm e 10,16 mm e sono adatti per sezioni dei conduttori da 0,2 mm² a 16 mm². A seconda del passo e della sezione di connessione, i morsetti per circuiti stampati possono trasmettere correnti fino a 76 A e tensioni fino a 1.000 V. Tutte le versioni offrono una protezione dei contatti certificata secondo la norma IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi