Vai alla sintesi delle attualità

Nuovo Security Router con omologazioni marittime

06.07.2016

Dispositivo di sicurezza FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Dispositivo di sicurezza con omologazioni marittime

Grazie all'elevata sicurezza e alla ridotta emissione di disturbi, il router FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M è il dispositivo di sicurezza ottimale per l'automazione navale e gli impianti onshore e offshore.

Il dispositivo ha ottenuto tutte le omologazioni necessarie dalle più importanti società di classificazione. Un tipico esempio per l'utilizzo nel settore navale è rappresentato dal conseguimento del certificato BSH con superamento del test inerente alla bussol Tale certificato permette di installare l'apparecchio a solo pochi centimetri di distanza da bussole magnetiche standard. L'apparecchio offre inoltre un ampio range di temperature di esercizio da -40 °C a +70 °C. Per tale motivo, il router è indicato anche per l'impiego nelle difficili condizioni ambientali della sala macchine.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi