Phoenix Contact amplia la serie di prodotti PTSM per applicazioni LED.
I nuovi connettori per circuiti stampati PTSM 0,5/.. PL dispongono di linguette di bloccaggio laterali che consentono un fissaggio stabile al terminale. In combinazione con i nuovi connettori invertiti per circuiti stampati della stessa serie, i connettori in miniatura sono particolarmente adatti come collegamento compatto wire-to-wire. I connettori bianchi sono disponibili con passo da 2,5 mm. Idonei per correnti fino a 6 A e tensioni fino a 320 V. Grazie alla pratica tecnologia di connessione Push-in è possibile collegare cavi con sezioni da 0,14 mm² a 0,75 mm² in modo rapido e affidabile. Grazie alla struttura piatta e compatta la gamma di prodotti PTSM è particolarmente adatta per applicazioni LED. La gamma contiene connettori e morsetti per circuiti stampati, board-to-board e wire-to-wire. Sono disponibili differenti tipologie in nero e in bianco per differenti campi di impiego.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi