Vai alla sintesi delle attualità

Resistente alimentatore da 40 A per condizioni ambientali critiche

06.02.2017

Alimentatore TRIO POWER da 40 A  

TRIO POWER: alimentatore da 40 A per una maggiore potenza

Le nuove varianti della gamma di alimentatori TRIO POWER di Phoenix Contact garantiscono, anche in condizioni ambientali critiche, un'alimentazione affidabile delle utenze.

Come la variante precedente, il nuovo alimentatore da 40 A è estremamente resistente sia dal punto di vista elettrico che meccanico. Un'affidabilità elevata rappresenta la massima priorità per tutte le macchine e gli impianti. L'alimentatore TRIO POWER offre quindi il boost dinamico che, con 60 A e il 150 percento della corrente nominale per cinque secondi, è in grado di avviare anche carichi pesanti. Una sicura alimentazione di tutte le utenze collegate in 24 V DC è garantita dal design robusto, dalla resistenza elevata agli urti, alle vibrazioni e alle tensioni, dagli elevati valori di MTBF (Mean Time Between Failure) per oltre un milione di ore, oltre che dal monitoraggio attivo delle funzioni con LED DC OK e contatto di segnalazione a potenziale zero. Il cablaggio senza utensili con connessione Push-in permette di risparmiare tempo durante l'installazione. Con una larghezza di 110 mm il dispositivo trifase da 40 A occupa uno spazio ridotto nel quadro elettrico.  L'ampio range di temperature, da -25 °C a 70 °C, assicura un'elevata flessibilità d'impiego. La possibilità d'impiego in tutto il mondo è garantita dall'ampio range di tensioni di ingresso, da 320 a 575 V AC, ma anche dal pacchetto completo di omologazioni.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi