Vai alla sintesi delle attualità

Innovazioni per il processo di costruzione di armadi di comando

03.04.2019

Software per la progettazione e la siglatura PROJECT complete  

PROJECT complete - Dalla progettazione al quadro elettrico finito

Phoenix Contact è il vostro partner affidabile per l'ottimizzazione dei processi di costruzione dei vostri quadri elettrici.

Vi offriamo soluzioni olistiche in stretta collaborazione con i nostri partner, basate sui nostri prodotti, servizi ed esperienze. I dati digitali sono normalmente utilizzati per ottimizzare i processi e risparmiare tempo. Il software di progettazione e siglatura PROJECT complete supporta l'utente durante l'intero processo di realizzazione di un quadro elettrico. Il programma offre un'interfaccia utente intuitiva e consente la progettazione personalizzata, il controllo automatico e l'ordinazione diretta delle morsettiere. Le interfacce ottimizzate consentono di integrare facilmente i dati provenienti dai sistemi CAE standard. In questo modo ottenete un notevole risparmio di tempo durante l'intero processo di progettazione.

La produzione di morsettiere di Phoenix Contact consente una gestione flessibile dei picchi degli ordini e la consegna "just in time" delle vostre guide DIN personalizzate e completamente assemblate. Progettazione, approvvigionamento, installazione e utilizzo saranno notevolmente semplificati.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591