Vai alla sintesi delle attualità

Resistenti moduli RJ45 per applicazioni industriali

06.02.2017

Resistenti moduli RJ45 per applicazioni industriali  

Nuovi moduli femmina RJ45 con design compatto.

Phoenix Contact presenta i nuovi moduli femmina RJ45 con design compatto adatti per gli ambienti industriali.

Le varianti per montaggio su guida DIN o per l'integrazione in telai di montaggio esistenti offrono molteplici possibilità d'impiego. I moduli femmina sono utilizzati come moduli di accoppiamento tra due connettori RJ45 o per il collegamento diretto di conduttori rigidi e flessibili (AWG26 … 24). Tutte le versioni sono adatte per applicazioni 10GBASE-T, consentono anche velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s sulle linee di cablaggio da 55 metri con moduli di accoppiamento a norma CAT6, fino a 100 metri con moduli per la connessione di cavi a norma CAT6A.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi