Vai alla sintesi delle attualità

Custodie per l'elettronica per condizioni ambientali critiche

18.02.2018

Robuste custodie per lelettronica della serie ECS  

Robuste custodie per l'elettronica della serie ECS

Phoenix Contact presenta le nuove custodie per l'elettronica per condizioni ambientali particolarmente critiche.

Le robuste custodie per l'elettronica della serie ECS, con grado di protezione IP 69, sono ideali per un range di temperature esteso da -40 °C bis +100 °C proteggendo l'elettronica integrata, in modo affidabile, dagli agenti atmosferici. La nuove serie di custodie per l'elettronica è pertanto la miglior soluzione per i dispositivi installati in ambienti interni o esterni. La gamma di applicazioni delle robuste custodie per l'elettronica è ampliata grazie a passapareti standard come M20, tecnologie di connessione per circuiti stampati come M12 e accessori opzionali per l'installazione su pareti e pali.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591