Vai alla sintesi delle attualità

Resistente telaio di montaggio per RJ45 e SC-RJ

21.02.2017

Resistente telaio di montaggio per RJ45 e SC-RJ  

Resistente telaio di montaggio per RJ45 e SC-RJ

Phoenix Contact amplia la sua gamma di connettori per dati con nuovi telai di montaggio.

I telai di montaggio della serie ADVANCE Push-Pull sono realizzati in zinco pressofuso e sono progettati per il collegamento di connettori RJ45 o SC-RJ della stessa serie. Grazie al grado di protezione IP65/67 e alla completa schermatura della connessione sono particolarmente indicati per l'utilizzo in ambienti industriali. Grazie ad ulteriori accessori, i telai di montaggio possono essere adattati alle diverse condizioni applicative, come ad esempio sezioni della custodia profonde o uscite dei cavi angolate.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591