Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori per applicazioni Profinet

15.07.2018

Nuovi connettori per applicazioni PROFINET  

Nuovi connettori per applicazioni PROFINET

I nuovi connettori M12 di Phoenix Contact per le applicazioni Profinet completano l'ampia gamma di connettori per l'alimentazione M12 POWER.

I connettori possono essere confezionati o preconfezionati con cavi, consentendo la trasmissione di elevate correnti continue e alternate in spazi ridotti. I connettori circolari con codifica L sono certificati Profinet e progettati per applicazioni DC con quattro o cinque contatti (4+FE) e potenze da 16 A/63 V. Le versioni confezionabili sono disponibili come variante monoblocco per saldatura a onde o come connettori in due parti per processi di reflow. Le versioni preconfezionate sono realizzare con cavi da 1,5 mm² o 2,5 mm², sono adatte per l'installazione a parete anteriore o posteriore.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi