Vai alla sintesi delle attualità

Accoppiatori bus sottili per stazioni I/O compatte

17.07.2017

Nuovi accoppiatori bus Inline  

Nuovi accoppiatori bus Inline

Due nuovi accoppiatori bus ampliano la gamma di prodotti del sistema I/O modulare Inline di Phoenix Contact: l'accoppiatore bus IL EC BK-PAC collega il sistema I/O Inline a un controllore EtherCAT.

L'accoppiatore bus in versione slave EtherCAT supporta i protocolli Mailbox CoE e FSoE. Mediante l'accoppiatore bus, la stazione I/O completa viene rappresentata come dispositivo EtherCAT modulare mediante MDP (Modular Device Profile). Per l'integrazione della stazione Inline nel sistema di programmazione è disponibile il rispettivo file ESI. L'accoppiatore bus IL CO BK-XC-PAC per CANopen è realizzato come variante XC e può essere utilizzato in condizioni ambientali critiche. L'accoppiatore bus in versione slave EtherCAT supporta i protocolli Mailbox CoE e FSoE. Con una larghezza di soli 40 mm questa nuova generazione di accoppiatori bus consente di realizzare stazioni I/O compatte in modo semplice.  


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591