Vai alla sintesi delle attualità

Sistema di monitoraggio intelligente per gli impianti

02.04.2019

Sistema di monitoraggio basato sul Cloud per la protezione contro le sovratensioni  

Il sistema di assistenza intelligente per la protezione contro le sovratensioni

ImpulseCheck offre per la prima volta un sistema di assistenza intelligente per la protezione contro le sovratensioni nel settore della protezione di rete.

La misurazione in tempo reale delle interferenze elettromagnetiche e delle correnti di picco registra continuamente le condizioni dei vostri impianti e la protezione contro le sovratensioni installata. L'aspettativa di vita residua (State of Health) dei dispositivi di protezione diventa trasparente. Gli interventi di manutenzione diventano maggiormente pianificabili. L'analisi basata su cloud dei valori misurati rilevati consente processi completamente nuovi e automatizzati. I valori aggiunti e i servizi digitali, come il collegamento alle informazioni sulla posizione o ai dati meteorologici locali, possono essere facilmente implementati tramite l'integrazione nel Cloud. È possibile ordinare automaticamente le spine di ricambio o semplicemente esportare i valori misurati per le proprie valutazioni. Lo stato dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni è sempre noto grazie al monitoraggio in tempo reale. Create un rapporto di stato significativo in qualsiasi momento premendo semplicemente un pulsante.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591