Vai alla sintesi delle attualità

Robusti distributori a Y per impianti fotovoltaici

21.10.2016

Robusti distributori a Y per impianti fotovoltaici  

I compatti distributori a Y riducono sensibilmente i costi relativi all'investimento iniziale e all'installazione

Phoenix Contact completa la sua gamma di connettori per applicazioni fotovoltaiche.

I nuovi distributori compatti a Y consentono all'utente di raggruppare in modo efficiente i circuiti dei sistemi fotovoltaici. In combinazione con i fusibili, o i diodi per le stringhe, gli ingressi delle cassette di giunzione del generatore (GAK) e degli inverter possono avere una doppia assegnazione. Questo consente di ridurre sensibilmente i costi relativi all'investimento iniziale e all'installazione. I distributori a Y sono adatti per correnti nominali fino a 40 A e tensioni fino a 1500 V (UL: 1000 V). I componenti sono realizzati con classe di protezione IP66/IP68 e possono essere impiegati in un ampio range di temperature, da -40 °C a +85 °C. I contatti a bassa dissipazione della serie SUNCLIX assicurano una durata elevata e la massima efficienza del sistema con un'installazione sul campo semplice e rapida.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi