Vai alla sintesi delle attualità

Interruttori di protezione con tecnica IO-Link

03.11.2017

Interruttore di protezione con interfaccia IO-Link  

Interruttore di protezione con interfaccia IO-Link: CBMC

All'interno di impianti e macchine, un numero sempre maggiore di unità di protezione e di controllo sono collegate in rete.

Gli stati operativi vengono registrati, visualizzati e controllati in stazioni remote. Collegate gli interruttori di protezione elettronici CMBC tramite tecnologia IO-Link per un controllo e monitoraggio globali dei processi. Con gli interruttori di protezione multicanale compatti potrete sfruttare una totale trasparenza all'interno del vostro impianto. Tramite l'interfaccia IO-Link integrata l'interruttore di protezione può essere configurato in funzione dell'impianto. In questo modo, le impostazioni necessarie possono essere controllate comodamente da remoto. Un blocco dell'accesso al dispositivo protegge da interventi non autorizzati o manipolazioni in campo. È inoltre possibile effettuare gli intervalli di assistenza sulla base dei dati di processo ed eseguire le diagnosi di errore, il tutto senza tensione di alimentazione sul dispositivo. Il risultato è una maggiore disponibilità dell'impianto.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi