Vai alla sintesi delle attualità

Panel PC robusti con Multitouch

08.06.2015

Panel PC VL2 PPC 2000  

Panel PC dal nuovo Design robusto

La nuova generazione di Panel PC Valueline di Phoenix Contact offre ora und design industriale robusto e display capacitativi protettivi con Multitouch.

La prossima generazione di Panel PC Valueline di Phoenix Contact offre ora un design industriale robusto e display proiettivi-capacitivi con multi-touch. Essi sono quindi una solida soluzione per la gestione e il monitoraggio locali. I Panel PC sono costruiti senza ventole. Tutti i principali componenti consentono un facile accesso per la manutenzione. Il dispositivo può essere esteso grazie a uno slot PCI/PCIe. La sicurezza dei dati è accresciuta da una memoria dati e un supporto RAID. Il processore può essere scelto in base alle esigenze: Intel Core i5-4300U, 4a generazione (Haswell) o Intel Celeron N2930, 3a generazion (Baytrail). Attraverso le interfacce 4 x USB 2.0 o 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 e 2 x uscita video DisplayPort, i Panel PC possono essere collegati in rete in maniera versatile. Inoltre, sono disponibili i display di dimensioni 15,6", 18,5" e 21,5 widescreen.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi