Vai alla sintesi delle attualità

Automazione semplice e vantaggiosa

28.11.2016

Panoramica dei prodotti Inline ECO  

Panoramica dei prodotti Inline ECO

I morsetti Inline ECO consentono di svolgere le funzioni di automazione in modo estremamente semplice e vantaggioso.

I morsetti Inline ECO consentono di svolgere le funzioni di automazione in modo estremamente semplice e vantaggioso. Secondo il principio "un morsetto, una funzione", la serie di morsetti Inline ECO offre sempre la funzione adatta per ogni applicazione di automazione. Non è necessaria una particolare configurazione del morsetto. Proteggete la vostra applicazione, in modo semplice e senza software aggiuntivo, utilizzando il morsetto di sicurezza Inline ECO Safe. Naturalmente, è possibile combinare tutti i morsetti Inline ECO con tutti gli accoppiatori bus e i morsetti standard della serie Inline.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi