Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi isolatori galvanici certificati SIL

06.07.2016

Isolatori galvanici certificati SIL  

I nuovi isolatori galvanici offrono la massima affidabilità e sicurezza

Phoenix Contact amplia la gamma di isolatori galvanici MACX Analog certificati SIL con quattro nuovi prodotti con ingressi di alimentazione passivi.

I dispositivi consentono una trasmissione sicura di segnali senza energia ausiliaria aggiuntiva. Le varianti a uno e due canali sono disponibili con una tensione di isolamento di 2,5 kV o 5 kV. Inoltre sono disponibili due isolatori galvanici Ex-i NAMUR con comportamento di uscita resistivo per la trasparenza ai guasti di linea e due blocchi di controllo per la valvola Ex i con un ingresso logico per la trasparenza e il riconoscimento dei guasti di linea. Gli isolatori galvanici MACX Analog vengono progettati e realizzati per garantire il rispetto degli standard di sicurezza funzionale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. I prodotti certificati sono disponibili in tutte le applicazioni di sicurezza fino a SIL 2 o SIL 3. Questo certifica la massima affidabilità e sicurezza. Gli isolatori galvanici Ex i MACX Analog Ex sono inoltre omologati ATEX e IEC Ex. Offrono la protezione dalle esplosioni per tutte le aree Ex e per tutti i gruppi di gas e polveri.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi