Vai alla sintesi delle attualità

I moduli buffer consentono di far fronte a interruzioni cicliche fino a 30 secondi.

03.11.2017

Modulo buffer QUINT CAP  

Modulo QUINT CAP con condensatori a doppio strato

I nuovi moduli buffer QUINT CAP di Phoenix Contact consentono di far fronte a interruzioni cicliche fino a 30 secondi.

Il modulo buffer riunisce nella stessa custodia un UPS e una batteria esterna grazie al particolare condensatore che non necessita di alcuna operazione di manutenzione. Grazie all'interfaccia USB bloccabile per il collegamento ai controllori di livello superiore, il vostro PC viene comodamente arrestato. Il modulo buffer offre, grazie all'elevata capacità di accumulo, un lungo tempo di buffer. 5 o 10 A possono essere bufferizzati per 30 secondi. Grazie alla sua struttura compatta, il modulo permette di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Più di 20 anni a 20 °C e più di 500.000 cicli di caricamento e scaricamento sono inoltre un bel vantaggio in termini di durata. Grazie all'avviamento graduale, i moduli buffer possono essere utilizzati anche con alimentatori a basso range di potenza. Grazie alle numerose possibilità di segnalazione e all'ampio range di temperature, da -40 °C a +60 °C, i nuovi moduli buffer sono utilizzabili in differenti applicazioni.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi