Vai alla sintesi delle attualità

Relè di sicurezza per la nuova normativa per gli ascensori

30.05.2017

Relè di sicurezza PSRmini conformi alla normativa per gli ascensori EN 81-20  

Relè di sicurezza PSRmini conformi alla normativa per gli ascensori EN 81-20

Per migliorare ulteriormente i già elevati standard di sicurezza per gli ascensori, i vincoli in materia di sicurezza per la costruzione di impianti di ascensori saranno in futuro ancora più rigorosi.

Entro la data 01.09.2017 i dispositivi di comando per ascensori devono soddisfare, in tutta Europa, gli elevati requisiti imposti dalla nuova normativa EN 81-20. Il nuovo relè di sicurezza PSR-MC37 della serie PSRmini soddisfa già da ora gli elevati requisiti di sicurezza. Il sicuro dispositivo di commutazione ha una larghezza di soli 22,5 mm e consente di bypassare gli interruttori di porte e dispositivi di blocco. Questa norma definisce i requisiti per la costruzione e le caratteristiche tecniche degli ascensori. Un nuovo requisito impone che, in caso di porte di vetro, si riduca il rischio che le mani dei bambini possano rimanere incastrate. Inoltre, tutti gli ascensori devono essere dotati di barriere fotoelettriche nelle porte e deve essere garantita una migliore precisione di arresto. I valori limite sono stati incrementati anche nel dimensionamento delle distanze in aria e superficiali dei circuiti rilevanti per la sicurezza.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi