Vai alla sintesi delle attualità

Morsetto passante per correnti di punta fino a 232 A

05.06.2017

Nuovo morsetto passante per correnti di punta fino a 232 A  

Nuovo morsetto passante per correnti di punta fino a 232 A

Phoenix Contact amplia la sua gamma di potenti morsetti passanti per correnti di punta con connessione a vite:

Il nuovo morsetto passante per correnti di punta UW95 è adatto per il collegamento di conduttori con sezioni particolarmente grandi, da 25 mm² a 95 mm². I morsetti a un polo affiancabili consentono la trasmissione sicura e affidabile di correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1000 V (600 V UL). Il morsetto passante può essere installato senza utensili nella custodia ed è indicato per pareti con spessore da 1 mm a 5 mm. Per l'installazione nelle più svariate applicazioni sono disponibili versioni con uscita cavo orizzontale o verticale. Speciali varianti garantiscono la tenuta ermetica delle custodie anche con composti a bassa viscosità.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi