Vai alla sintesi delle attualità

Custodie dalle dimensioni ridotte per unità di comando mobili

09.03.2017

Custodie dalle dimensioni ridotte per unità di comando mobili  

Custodie dalle dimensioni ridotte per unità di comando mobili

Con la gamma HCS, Phoenix Contact presenta le nuove custodie per l'elettronica specifiche per unità di comando mobili nelle tecnologie di misurazione e controllo.

Le ergonomiche custodie da campo in cinque diverse grandezze semplificano l'integrazione di display LC o tastiere a membrana. Le custodie in plastica ABS resistente agli urti hanno una struttura modulare e sono particolarmente semplici e veloci da montare. Grazie all'elevato grado di protezione, fino a IP54, sono indicate per diversi campi di impiego, come nel settore della logistica, distribuzione, industria automobilistica e tecnologie di processo.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591