Vai alla sintesi delle attualità

Sistema di sicurezza configurabile PSRmodular

29.11.2019

Sistema di sicurezza modulare PSRmodular  

Sistema di sicurezza modulare PSRmodular

Alla fiera SPS 2019 di Norimberga, Phoenix Contact presenterà il sistema di sicurezza configurabile PSRmodular per applicazioni fino a PL e o SIL3. Il connettore bus per guida DIN TBUS consente di adattare il sistema in modo flessibile e rapido alla propria applicazione.

L'ampia gamma di prodotti è costituita da diversi moduli funzionali con una larghezza di soli 22,5 mm, basati sul concetto di custodie ME-MAX. La spina COMBICON con connessione Push-in consente di ridurre i tempi di messa in servizio grazie all'installazione senza l'utilizzo di utensili. Oltre al monitoraggio dei segnali di arresto di emergenza, ai bloccaggi dei ripari, alle griglie luminose e alle pedane, sono disponibili anche moduli per il monitoraggio sicuro del movimento. In questo modo è possibile implementare funzioni di sicurezza a norma EN 61800-5-2 per diversi segnali encoder come gli interruttori di prossimità, TTL, HTL o SIN/COS.

Il cuore del sistema è costituito da due moduli base con prestazioni diverse, in grado di comunicare tra loro in modo sicuro. La gamma è completata da un modulo analogico di sicurezza per il monitoraggio dei segnali 0/4-20 mA o 0-10 V. Per la comunicazione dei dati di processo è possibile scegliere tra tutti i protocolli bus più comuni, come PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP o EtherCAT.

Utilizzando il software PSRmodular, dotato di numerose opzioni funzionali e diagnostiche, è possibile configurare il sistema senza conoscenze previe di programmazione. Ciò consente di realizzare applicazioni di macchine e di processo con un massimo di 160 I/O sicuri. Il sistema sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2020.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591