Vai alla sintesi delle attualità

Potente protezione contro le sovratensioni per applicazioni fotovoltaiche

06.07.2016

Parafulmini tipo 1/2 della serie VAL-MB  

La serie VAL-MB offre protezione contro le correnti atmosferiche e le sovratensioni per impianti fotovoltaici fino a 1.500 V

La nuova serie di prodotti VAL-MB di Phoenix Contact offre dispositivi di protezione potenti e compatti per applicazioni fotovoltaiche con tensioni generate fino a 1.500 V DC.

I dispositivi di protezione sono adattati specificamente ai requisiti delle applicazioni DC e certificati KEMA. Gli spaziosi coni di inserimento e gli alloggiamenti delle viti offrono ulteriore protezione dalla formazione di archi. La gamma di prodotti comprende dispositivi di protezione per tensioni generate di 600 V DC, 1.000 V DC e 1.500 V DC, sia come parafulmini tipo 1/2 sia come semplici dispositivi di protezione contro le sovratensioni tipo 2. Le varianti disponibili sono con e senza contatto FM. Tutti i dispositivi di protezione hanno una resistenza ai corto circuiti di 2.000 A e possono essere usati anche negli impianti ad un'altitudine di 6.000 m.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi