Vai alla sintesi delle attualità

Morsetto ortogonale per circuiti stampati per dispositivi su guide DIN

12.07.2016

Morsetto ortogonale per circuiti stampati per dispositivi su guide DIN  

Adatti per dispositivi su guide DIN: i morsetti ortogonali per circuiti stampati FKDSO 2,5/ -L1 e -R1

Phoenix Contact presenta i nuovi morsetti per circuiti stampati della serie FKDSO 2,5/..L1 e -R1. Le varianti con angolo verso destra o a sinistra, a scelta, consentono l'orientamento ortogonale rispetto al circuito stampato.

I morsetti con passo da 5 mm sono adatti in modo particolare per i dispositivi montabili su guide DIN, dal momento che l'uscita cavo può essere integrata in modo flessibile nel design del dispositivo specifico del cliente. I morsetti per circuiti stampati da 1 a 4 poli sono adatti per correnti fino a 20 A e a tensioni fino a 320 V. La pratica connessione a molla Push-in con leva di azionamento colorata consente di collegare conduttori con sezioni comprese tra 0,2 mm² e 2,5 mm² in modo semplice e affidabile.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi