Vai alla sintesi delle attualità

Software di progettazione e siglatura

15.05.2018

Software­ di progettazione e siglatura PROJECT complete  

Dalla progettazione ai morsetti pronti all'uso con PROJECT complete

Il software di progettazione e siglatura PROJECT complete di Phoenix Contact vi accompagnerà durante tutto il processo: dalla progettazione alla fornitura di morsettiere pronte all'uso.

Sfruttate l'interfaccia utente intuitiva con funzioni intelligenti come l'autocorrezione, la siglatura ad alta velocità o la visualizzazione 3D di progetti, per automatizzare le fasi di lavoro e risparmiare tempo nella progettazione.

Il software di progettazione dispone di interfacce ottimizzate per tutte le soluzioni software CAE standard. Con un clic del mouse acquisite i dati dallo schema di cablaggio e realizzate automaticamente la morsettiera corrispondente. Ordinate progetti completi direttamente online, senza complicazioni. Il software trasmette i dati necessari alla vostra area personale nella homepage di Phoenix Contact. Riceverete immediatamente un preventivo e le informazioni sulla disponibilità dei prodotti. Create immediatamente il vostro ordine. Il potente tool di siglatura del software PROJECT complete supporta in modo ottimale tutti i dispositivi di stampa e i materiali di siglatura di Phoenix Contact. Configurate file di stampa personalizzati con un'ampia scelta di template, simboli e formati, in modo rapido e semplice.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi