Vai alla sintesi delle attualità

Preconfezionate per i requisiti applicativi più esigenti

06.02.2017

Scatole di giunzione da 19  

Immediatamente pronte all'uso: scatole di giunzione da 19" preconfezionate per fibre ottiche multimediali OM2 e OM4

Phoenix Contact offre nuove scatole di giunzione da 19" per il cablaggio dei dati basato su fibre ottiche multimodali per quadri di controllo o centri di calcolo.

Le scatole di giunzione per fibre ottiche multimodali OM2 e OM4 sono dotate di 12 o 24 connessioni Duplex LC sul lato frontale. I pigtail in fibra ottica inseriti nelle scatole di giunzione sono singolarmente codificati a colori per semplificare l'assegnazione alle connessioni frontali. I singoli protocolli di misura certificano l'attenuazione d'inserzione e la perdita del ritorno di ogni pigtail, in modo tale che le scatole premontate con resistente lamiera di acciaio siano immediatamente pronte all'uso.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi