Phoenix Contact amplia la sua gamma di connettori per circuiti stampati per custodie per l'elettronica modulari della serie ME e ME-MAX.
I connettori PSPT 2,5 offrono una pratica connessione Push-in e consentono il rapido cablaggio dell'armadio di comando, senza la necessità di utilizzare utensili, anche in condizioni difficili. La famiglia di prodotti è adatta per correnti fino a 16 A (IEC) e tensioni fino a 250 V (IEC). Adatta per la connessione di sezioni di conduttore da 0,2 fino a 2,5 mm². I connettori sono disponibili a 2, 3 o 4 poli per passo 5,0 mm. I pratici pulsanti di azionamento con prese di prova integrate riducono il tempo di cablaggio e semplificano la manutenzione preventiva. In combinazione con gli elementi base della serie MSTBO 2,5, gli utenti possono realizzare connessioni per circuiti stampati con protezione contro i contatti involontari, rendendo il cablaggio delle custodie per l'elettronica più sicuro.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi