Vai alla sintesi delle attualità

Morsetto obliquo per circuiti stampati per processi THR

19.03.2019

Morsetto obliquo per circuiti stampati per processi THR  

Morsetto obliquo per circuiti stampati per processi THR

Phoenix Contact sta ampliando la sua gamma di morsetti angolari per circuiti stampati con connessione Push-in.

I nuovi morsetti per circuiti stampati SPTA-THR 1,5 di Phoenix Contact sono realizzati in plastica resistente al calore e sono quindi adatti per il montaggio automatico nel processo di saldatura reflow. Grazie all'uscita del conduttore ad angolo di 45°, la serie di prodotti con connessione Push-in consente di disporre più file sul circuito stampato. I nuovi morsetti per circuiti stampati sono disponibili con passo da 3,81 mm e 5,08 mm e consentono la connessione di conduttori con sezioni da 0,2 a 1,5 mm². Le due versioni da 12 poli sono sviluppate per correnti fino a 13,5 A e tensioni fino a 320 V. Il design del prodotto delle versioni ad angolo corrisponde a quello delle già affermate morsettiere per circuiti stampati orizzontali e verticali SPT-THR 1,5, in modo da poter offrire diverse soluzioni di connessione con un aspetto uniforme.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591