Vai alla sintesi delle attualità

Firewall sicuri per OPC Classic

08.06.2015

Security Router mGuard RS 4000 con firewall OPC  

La funzionalità OPC Inspector di mGuard RS 4000 può essere attivata acquistando una licenza

I prodotti mGuard Security di Phoenix Contact per uso industriale possono essere ampliati a partire dal firmware 8.1 con la funzionalità OPC Inspector acquistando una licenza.

Questa espansione del firmware a pagamento consente una comunicazione OPC protetta e affidabile con un elevato grado di sicurezza, essendo in grado di comprendere, analizzare e consentire il traffico dati OPC. In particolare per OPC Classic sono supportate le funzioni Deep Packet Inspection, Defence in Depth e segmentazione tramite NAT.

Il protocollo di comunicazione OPC Classic è ampiamente diffuso nel settore industriale. I firewall tradizionali non sono in grado di proteggere questo protocollo industriale, con conseguenze gravi: laddove è in uso OPC Classic non è possibile regolamentare il traffico dati con un firewall. Si vengono così a creare falle nella sicurezza.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591