Vai alla sintesi delle attualità

Relè industriali con varianti per aree Ex

06.09.2018

Relè industriali a 4 contatti di scambio per Zona 2  

Relè industriali a 4 contatti di scambio per Zona 2

I nuovi moduli dei relè industriali RIFLINE complete consentono di separare e commutare i segnali in aree soggette a rischio di esplosione della Zona 2.

I moduli relè soddisfano i requisiti normativi per le omologazioni UL Classe 1, Divisione 2, ATEX e IECEx e sono quindi particolarmente adatti per l'utilizzo internazionale in aree a rischio di esplosione. I moduli sono dotati di custodie di relè sigillate RTIII e sono disponibili con tecnologia di connessione a vite e Push-in. In qualità di moduli completi prefabbricati, sono dotati di tensioni d'ingresso di 24 V DC, 120 e 230 V AC. Grazie alla loro modularità, i relè industriali con funzioni ampliate possono essere assemblati anche dall'utente.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi