Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori con codifiche K, L, M

03.04.2017

Nuovi connettori con codifiche K, L, M  

Nuovi connettori con codifiche K, L, M

I nuovi connettori M12 con codifiche K, L e M di Phoenix Contact completano la serie M12 Power e consentono la trasmissione di elevate correnti continue e alternate in uno spazio ridotto.

I connettori circolari con codifica K sono progettati per le applicazioni AC con cinque contatti (4+PE) e trasmettono fino a 630 V / 16 A. I connettori con codifica L sono disponibili in due versioni con cinque contatti (4+PE) e in una versione a quattro poli. Entrambe le versioni trasmettono fino a 63 V / 16 A DC e sono disponibili nella variante specifica per PROFINET. I connettori con codifica M trasmettono, con sei contatti (5+PE), massimo 630 V / 8 A AC. I nuovi connettori sono disponibili nella versione maschio e femmina con cavetti da 20 cm, o come connettori da incasso a uno o due componenti, per il montaggio diretto sul circuito stampato con tecnologie di saldatura ad onde o reflow. Come per le codifiche S e T esistenti, le nuove codifiche sono conformi alla normativa 61076-2-111. Potrete così disporre di un'ampia gamma di connettori per l'affidabile trasmissione di potenza in spazi ridotti.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591