Vai alla sintesi delle attualità

Connettori modulari con nuovo sistema di montaggio Snap-in

06.07.2016

Inserti modulari per connettori robusti  

Trasmettere segnali, potenza, dati e aria compressa in tutta sicurezza

I nuovi inserti porta contatti modulari HEAVYCON per la trasmissione di potenza, segnali e dati permettono un confezionamento semplice e pratico.

I moduli vengono inseriti a scatto nel telaio Snap-in, vengono posizionati con precisione e fissati tramite molle di sostegno. Potrete inserire nelle custodie nuovi moduli anche successivamente al montaggio del connettore. I moduli Power a 5 poli con la tecnologia di collegamento Push-in consentono un'installazione semplice e rapida. Il trefolo dotato di capocorda montato viene inserito direttamente nell'intercapedine. Per una trasmissione dei dati sicura sono disponibili moduli dati RJ45 per condotte Patch e per connettori RJ-Industrial con la tecnologia di connessione rapida QUICKON. Le fibre ottiche preconfezionate con contatti SC e LC possono essere inserite nei relativi moduli in fibra ottica. Il montaggio rapido dei moduli e la tecnologia di collegamento ottimizzata consentono fino al 40 percento di risparmio del tempo d'installazione. È possibile combinare in modo flessibile diversi moduli in un unico telaio. In questo modo, HEAVYCON modular offre il connettore adatto per ogni applicazione.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi