Vai alla sintesi delle attualità

Connessioni frontali raggruppate singolarmente

20.02.2019

Cinghie di blocco per custodie per lelettronica della serie ME-IO  

Cinghie di blocco per custodie per l'elettronica della serie ME-IO

Phoenix Contact amplia la gamma di tecnologie di connessione per custodie per l'elettronica della serie ME-IO.

Le cosiddette "Blockbelt" (cinghie di blocco) sono alette di collegamento che possono essere agganciate alla morsettiera. Consentono di raggruppare in un'unica unità fino a sei connettori frontali. Il raggruppamento meccanico accelera il cablaggio dell'unità I/O, in quanto i connettori non sono più collegati e scollegati singolarmente, ma a blocchi. Il raggruppamento supporta anche il design funzionale del modulo finito, poiché gli stessi ingressi/uscite (ad es. digitali/analogici) possono essere raggruppati e quindi identificati.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591