Vai alla sintesi delle attualità

Scatola connettore modulare e compatta per contatti a crimpare

13.11.2019

Scatole connettore per contatti a crimpare  

Le scatole connettore sono utilizzate sui morsetti componibili ad innesto.

Le scatole connettore CP di Phoenix Contact sono particolarmente adatte per la produzione di fasci di cablaggio e per l'assemblaggio di prese completamente automatizzate.

Offrono anche buone possibilità di applicazione per la lavorazione dei conduttori con processi di crimpaggio automatizzati. Le scatole connettore consentono di risparmiare tempo durante la produzione e la messa in servizio nella costruzione di impianti modulari.

Le molle di bloccaggio e gli scarichi trazione possono essere applicati come opzione. Le scatole connettore con una larghezza di passo di 5,1 mm vengono utilizzate sui morsetti componibili ad innesto da 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi