Vai alla sintesi delle attualità

Custodie extra-large per connettori industriali per linee di alimentazione con elevato numero di poli

27.06.2018

Custodia HEAVYCON STANDARD per due inserti porta contatti a polo fisso  

HEAVYCON B32 e B48

La custodia HEAVYCON STANDARD è realizzata in alluminio di alta qualità resistente alla corrosione. Grazie alle superfici e alle guarnizioni elettricamente conduttive, sono idonee anche per le applicazioni elettromagnetiche.

Le nuove custodie B32 e B48 sono un prodotto innovativo. Contengono due inserti porta contatti a polo fisso affiancati, consentendo di risparmiare molto spazio durante il cablaggio Le custodie B32 sono adatte per due inserti B16 e possono essere bloccate con staffe trasversali. Nelle custodie B48 potete montare due inserti porta contatti B24. È sufficiente chiudere queste custodie con la staffa longitudinale. Scegliete tra l'uscita laterale o diritta del cavo. sono inoltre disponibili anche dei coperchi abbinati. Le custodie STANDARD sono progettate per resistere a carichi meccanici e vibrazioni elevati. Grazie alle dimensioni a norma delle custodie protettive, da incasso o a zoccolo, sono compatibili con gli standard industriali.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591