Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti componibili ad innesto con connessione Push-in e design inclinato

12.08.2019

PTS - morsetti componibili a più piani con design inclinato  

Il design inclinato garantisce raggi di curvatura minimi per un migliore inserimento dei cavi.

Con i morsetti a più piani di Phoenix Contact è possibile aumentare la tenuta del cablaggio anche in condizioni di spazio ridotte.

I nuovi morsetti componibili a più piani con design inclinato sono larghi solo 3,5 mm e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio. Un altro vantaggio del design inclinato è l'ingresso cavi di facile utilizzo.

I morsetti componibili PTS 1,5 vengono collegati tramite connessione rapida Push-in che non richiede l'utilizzo di utensili. L'area centrale di marcatura su ogni piano garantisce una chiara identificazione. Il doppio vano di ponticellamento consente una semplice distribuzione del potenziale. I morsetti sono disponibili con una sezione di massimo 1,5 mm². Tutti i morsetti a più piani sono dotati di un sistema di codifica integrato e della connessione ad innesto standard Combi.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591