Vai alla sintesi delle attualità

Protezione per reti lineari in corrente continua

12.08.2019

Scaricatore di sovratensioni VAL-SEC-DC per reti lineari in corrente continua  

Scaricatore di sovratensioni VAL-SEC-DC con circuito 2+0 e 2+F

Proteggere tutte le comuni sorgenti di corrente in DC con caratteristiche di funzionamento lineare con i dispositivi di protezione contro le sovratensioni VALVETRAB-SEC-DC.

La gamma di prodotti comprende anche prodotti con circuito 2+F. Grazie allo scaricatore a gas incorporato, questi dispositivi di protezione sono privi di correnti di dispersione verso terra e possono quindi essere utilizzati soprattutto nei sistemi isolanti. Le elevate prestazioni e la lunga durata sono solo due dei tanti vantaggi.

Gli apparecchi sono caratterizzati da un dispositivo di separazione in DC e dal display ottico-meccanico di ogni spina. Possono essere utilizzati senza prefusibile fino a 200 A. Lo scaricatore di sovratensione interviene solo in caso di sovraccarico. La separazione in totale sicurezza vi consente di evitare possibili danni provocati da incendio.

L'intera gamma di prodotti offre anche un contatto di trasmissione da remoto a potenziale zero per il monitoraggio remoto e il collaudo elettrico di ogni singola spina con Checkmaster 2. La codifica integrata garantisce una maggiore sicurezza e impedisce lo scambio accidentale delle spine.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi