Vai alla sintesi delle attualità

Tecnologia di connessione per dispositivi ME e ME-MAX

06.08.2019

Tecnologia di connessione per dispositivi ME e ME-MAX  

Tecnologia di connessione per dispositivi ME e ME-MAX

I connettori per circuiti stampati Phoenix Contact per custodie per l'elettronica modulari delle serie ME e ME-MAX sono ora disponibili anche con superfici di contatto dorate.

Grazie alla loro eccellente resistenza alla corrosione e alle buone proprietà di trasmissione, i contatti dorati sono particolarmente adatti a soluzioni di dispositivi esigenti con elevata sicurezza. Gli elementi base del circuito stampato MSTBO 2,5 a 2 o 4 poli sono progettati per correnti fino a 8 A e tensioni fino a 320 V. Tutti i numeri di polo sono disponibili con piedini di saldatura lato destro o sinistro (passo 5,0 mm) e sono disponibili sia come versioni per la saldatura ad onda che per il processo automatico THR.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi