Vai alla sintesi delle attualità

Stampante a trasferimento termico per applicazioni industriali

12.08.2019

Stampante a trasferimento termico THERMOMARK CARD 2.0 e THERMOMARK ROLL 2.0  

Stampa a trasferimento termico flessibile per materiali di siglatura sotto forma di scheda e rotoli

La nuova generazione di stampanti a trasferimento termico Phoenix Contact crea siglature industriali in modo rapido, affidabile e di alta qualità.

Con la nuova generazione di stampanti a trasferimento termico di Phoenix Contact, è possibile creare siglature industriali in modo rapido, affidabile e di alta qualità. I sistemi di stampa convincono con un display touch screen a colori integrato che vi guida intuitivamente e comodamente attraverso il menu con simboli chiari. La THERMOMARK CARD 2.0 stampa i materiali di siglatura sotto forma di scheda e tessera. La THERMOMARK ROLL 2.0 è una stampante versatile ed efficiente per diversi materiali di siglatura in rotoli e moduli continui.

Il vantaggio della tecnologia di stampa a trasferimento termico è il funzionamento che non necessita di manutenzione. Il riconoscimento automatico del materiale garantisce un'impostazione di stampa ottimale e previene errori di stampa. La THERMOMARK CARD 2.0 stampa i materiali sotto forma di scheda in soli 8 secondi. La risoluzione di stampa è di 300 dpi. La THERMOMARK ROLL 2.0 lavora anche materiali per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi, dispositivi e impianti con una risoluzione di stampa di 300 dpi ad una larghezza di stampa massima di 105 mm e una lunghezza di stampa di 1000 mm. La facilità d'uso dei due sistemi di stampa è illustrata in chiari video esplicativi, che possono essere richiamati tramite il display della stampante.

Il software di siglatura PROJECT complete controlla le stampanti a trasferimento termico e tutti gli altri sistemi di marcatura Phoenix Contact in modo semplice e flessibile.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

I motivi per scegliere THERMOMARK ROLL

Imparate a conoscere THERMOMARK ROLL!

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi