Vai alla sintesi delle attualità

Custodie per l'elettronica per display fissi e mobili

02.05.2017

Custodie per lelettronica per display fissi e mobili  

Custodie per l'elettronica per display fissi e mobili

Phoenix Contact amplia la sua gamma di custodie da campo.

Le custodie per l'elettronica della serie DCS integrano display LCD da 5,7", 7" e 15" proteggendo l'elettronica, in modo estremamente affidabile, da sollecitazioni meccaniche. Le custodie per l'elettronica della serie DCS sono adatte per display fissi e mobili, sono tipicamente utilizzate all'interno di laboratori di analisi, nei settori dell'assistenza sanitaria e nella domotica.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi