Vai alla sintesi delle attualità

Nuovo firewall a norma IEC 62443

03.11.2017

FL mGuard RS 2000  

mGuard RS 2000 con nuove funzioni di sicurezza

I router mGuard di Phoenix Contact per la teleassistenza, grazie alle nuove funzioni, sono ancora più sicuri:

Con il nuovo firmware 8.5 è ora possibile memorizzare regole personali per il firewall all'interno e all'esterno del tunnel VPN, anche per i router della classe 2000. La sicurezza dei componenti per la teleassistenza è quindi notevolmente migliorata. Pertanto, possono essere utilizzati in macchine e impianti come affidabili e vantaggiosi componenti di sicurezza. Soddisfano infatti le esigenze di sicurezza non solo del costruttore di macchine, ma anche quelle dei loro operatori. Le nuove funzioni permettono di implementare, in modo professionale e vantaggioso, il concetto di "difesa su più livelli" secondo ISA-99 o IEC 62443. Gli utenti che già utilizzano i router per la teleassistenza della classe 2000 riceveranno la nuova funzione di sicurezza a titolo gratuito, non appena sarà effettuato l'aggiornamento con il firmware 8.5.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi