Vai alla sintesi delle attualità

Modulo relè di interfaccia con contatti a guida forzata

17.11.2017

Relè di interfaccia con contatti a guida forzata a norma DIN EN 50205  

Relè di interfaccia con contatti a guida forzata a norma DIN EN 50205

La gamma di relè industriali Rifline di Phoenix Contact viene completata dal nuovo relè di interfaccia con contatti a guida forzata da 24 V in DC.

Grazie al relè di interfaccia con contatti a guida forzata a norma DIN EN 50205 è possibile realizzare applicazioni in base alla tipologia A (cablaggio come 1 chiusura / 1 apertura). Inoltre, potrete usufruire di un'omologazione di tipo cULus per dispositivi con funzione controllo a livello industriale a norma UL 508. Con questa omologazione potrete soddisfare le richieste, in termini di sicurezza, del mercato nord-americano. Grazie ai LED di stato integrati è possibile rilevare in qualsiasi momento lo stato degli interruttori.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni