Vai alla sintesi delle attualità

PV-Set con protezione contro le sovratensioni per ogni MPP-Tracker

12.06.2017

Impiego dellelemento base 4+V  

PV-Set per la protezione ottimale di due MPP-Tracker separati in un dispositivo

Phoenix Contact offre PV-Set con una combinazione di due MPP-Tracker (Maximum Power Point del controllore) per la protezione contro le sovratensioni.

Il monitoraggio degli MPP è il compito svolto dall'inverter negli impianti fotovoltaici. Gli inverter di ogni stringa, nella maggior parte dei casi, sono dotati di due MPP-Tracker. Ogni MPP-Tracker è in grado di prelevare la massima potenza dalla stringa collegata. Il nuovo dispositivo del PV-Set può proteggere contemporaneamente due MPP-Tracker mediante due ingressi "positivi" e due ingressi "negativi" separati.

Entrambi i controllori condividono il percorso verso il conduttore di protezione nel circuito V. Questo permette di ridurre non solo i costi della protezione contro le sovratensioni, ma anche i costi di produzione del PV-Set. Inoltre, è necessario un solo collegamento del conduttore di protezione per entrambi gli MPP-Tracker.

 


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi