Vai alla sintesi delle attualità

Morsetto ad alte prestazioni per correnti fino a 125 A

08.06.2015

Morsetto per circuiti stampati per correnti fino a 125 A  

Morsetto ad alte prestazioni SPT 35 per sezioni di conduttore fino a 35 mm2

Il nuovo morsetto ad alte prestazioni SPT 35 di Phoenix Contact rientra tra i morsetti per circuiti stampati con tecnica di connessione rapida più efficienti a livello internazionale.

Grazie alla molla push-in integrata con forza di contatto predefinita, gli utenti possono collegare in modo rapido e sicuro conduttori con sezione massima di 35 mm2. Il morsetto dispone della certificazione UL 1059 (use group C) illimitatamente per 600 V ed è predisposto per una tensione nominale massima di 1000 V in conformità allo standard IEC 60947-7-4. I morsetti con 1-5 poli e passo da 15 mm dispongono di uscite conduttori verticali e sono adatti quindi soprattutto al cablaggio interno dei dispositivi, ad esempio di convertitori di frequenza, inverter e unità di alimentazione.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi