Vai alla sintesi delle attualità

Kit di sviluppo per un'elettronica personalizzata

12.07.2016

Kit di sviluppo per un'elettronica personalizzata  

Kit di sviluppo per un'elettronica personalizzata

Phoenix Contact lancia sul mercato speciali kit di sviluppo per sei differenti serie di custodie.

I kit sono combinazioni su misura costituite da custodie per l'elettronica, circuiti stampati e relativa tecnologia di connessione, con un massimo di 36 poli. Questi kit sono in grado di proteggere i circuiti stampati e possono essere installati come soluzione di elettronica professionale su guida DIN. I kit di sviluppo sono disponibili per le serie ME-MAX, BC, ME-IO, ME-PLC, EH e UM-BASIC. I kit delle serie BC, ME-MAX e ME-IO possono essere inoltre collegati mediante un connettore bus opzionale per guida DIN per formare soluzioni di sistema più complesse.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591